Publique sus productos
Storage tank HE2V
Emmeti SPA

Storage tank HE2V

Traducido por Google,
Los acumuladores de agua caliente sanitaria son aptos para abastecer los servicios de viviendas, con sistema autónomo o central, hotel, comunidades, instalaciones deportivas y en general todos aquellos sistemas en los que se recurra recurrentemente al agua sanitaria de forma irregular. Los calentadores de agua de acumulación Emmeti están compuestos por un tanque, uno o más serpentines fijos, o una o más bridas a las que se pueden agregar la misma cantidad de serpentines con los respectivos kits de terminación. La posibilidad de instalar uno o más serpentines de potencia variable permite el uso de fuentes térmicas tradicionales y alternativas, también de fuentes térmicas limitadas como la energía solar. Construcción: Los acumuladores Emmeti están fabricados en carbono S235JR con la superficie del fondo redondeada mediante embutición profunda. Los tanques son ensamblados con equipos automáticos de precisión y soldados con hilo continuo en atmósfera de Argón y CO2 con acoplamiento de cabeza. Conformidad: La caldera de acumulación Emmeti, los depósitos de acumulación y los intercambiadores de calor cumplen los requisitos de la directiva 2014/68/UE PED “Equipos a presión” en aparatos según el art. 4 codicilo 3 de la citada directiva, para ser utilizado con agua tibia o fría.
Especificaciones
  • Storage tank Euro HE2V are suitable for the production of sanity hot water.
    Costruction in carbon steel S235JR (Fe 360 B) .
    Inorganic enamelling (glazing)

    Insulation:
    - Model from 200 to 500: insulation in rigid polyurethane, foamed directly onto to tank,thickness 50 mm, with SKY covering in PVC grey color
    - Model from 750 to 2000: insulation in flexible polyester, thickness 100 mm, with SKY covering in PVC grey color 

    Technical data storage tank:
    - Maximum operatig pressure: 10 bar for tanks 200 – 300 – 500 – 750 – 1000
    - Maximum operatig pressure: 8 bar for tanks 1500 - 2000
    - Maximum operating temperature: 95 °C
    - Testing pressure: 15 bar for tanks 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 -  1500 - 2000

    Technical data fixed exchanger:
    - Maximum operatig pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 95 °C
    - Testing pressure: 9 bar

    HE2V tanks are supplied with DN 180 closing flange installed for tanks 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 and DN 290 for tanks 1500 - 2000

    Available models: 200; 300; 500; 750; 1000; 1500; 2000 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStorage_Tank_HE2V
  • Familia de productoAccumulation tank
  • Grupo de productosHE2V
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-07
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters