Publique sus productos
Double tank HYBV
Emmeti SPA

Double tank HYBV

Traducido por Google,
Las calderas de la serie HYBV están formadas por doble depósito para la producción de agua caliente sanitaria mediante bomba de calor y solar con volante térmico para agua técnica caliente o fría. Las HYBV están fabricadas en carbono S235JR con fondo redondeado por embutición profunda. Los tanques son ensamblados con equipos automáticos de precisión y soldados con hilo continuo en atmósfera de Argón y CO2 con acoplamiento de cabeza. La caldera de acumulación Emmeti, los depósitos de acumulación y los intercambiadores de calor cumplen los requisitos de la directiva 2014/68/UE PED “Equipos a presión” en aparatos según el art. 4 codicilo 3 de la citada directiva, para ser utilizado con agua tibia o fría.
Especificaciones
  • Double storage tank for domestic water, with two fixed tubular type coils, and technical water.
    Upper coil with a high exchange surface indicated for combination with the heat pump.
    S235JR steel tank construction (Fe 360 B).
    Insulation in rigid expanded polyurethane, 70 mm thick, self-extinguishing, foamed directly on the boiler.
    SKY PVC covering in GRAY color coupled with a 4 mm thick flexible polyurethane foam layer.
    Energy efficiency class C.

     Accumulation of domestic hot water:
    - Vitrification according to DIN 4753-3 and UNI 10025.
    - Additional corrosion protection by means of an electronic anode supplied with 230 V - 50 Hz.
    - Equipped with a DN 180 central flange connection equipped with a blind flange fitted as standard.

     Technical data for domestic hot water storage:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 10 bar.
    - Testing pressure: 15 bar.
    - Domestic hot water capacity: HYVB300 - 270 liters / HYVB500 - 470 liters

     Technical data exchangers:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Test pressure: 9 bar.

     Technical data inertial accumulation:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Test pressure: 9 bar.
    - Hot or chilled water capacity: HYVB300 - 80 liters / HYVB500 - 74 liters

     Available models: HYBV300 / HYBV500

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStorage_Tank_HYBV
  • Familia de productoAccumulation tank
  • Grupo de productosHYBV
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-07
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters