Publique sus productos
Tank in Tank with 1 fixed exchanger
Emmeti SPA

Tank in Tank with 1 fixed exchanger

Traducido por Google,

Las marmitas Tank in Tank de Emmeti son un sistema de acumuladores dobles para agua caliente sanitaria y agua técnica para calefacción. Son ideales para sistemas donde se utilizan fuentes de energía alternativas.

Las calderas están hechas de acero al carbono S235JR con fondos profundos moldeados. El montaje se realiza con equipos automáticos de precisión y soldadura continua de hilo en atmósfera de Argón y CO2 con acoplamientos de cabeza.

Las calderas y acumuladores Emmeti, acumuladores y serpentines cumplen con la directiva 2014/68/EU PED “Equipos a Presión” en aplicación del artículo 4, apartado 3 de dicha Directiva, para uso de agua caliente o fría.

Especificaciones
  • Combined storage tank for heating water and domestic hot water, equipped with a fixed coil in a lower position.
    S235JR steel construction (Fe 360B).
    Insulation with a flexible polyester mantle, 100 mm thickness.
    SKY PVC coating in GRAY color coupled with the flexible polyester layer.
    Complies with the European Directive 2014/68 / EU "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.
    Internal accumulation of vitrified sanitary water, with advanced corrosion protection by anode and magnesium according to the provisions of the D.M. 21.03.1973 and subsequent updates.

    General technical data:

    Model 600 N
    - Total capacity: 640 liters.
    - Domestic hot water capacity: 170 liters
    - Technical water capacity: 470 liters
    - Height: 1710 mm Diameter with insulation: 950 mm. Empty weight: 184 kg.

    Model 1000 N
    - Total capacity: 830 liters.
    - Domestic hot water capacity: 220 liters
    - Technical water capacity: 610 liters
    - Height: 1985 mm. Diameter with insulation: 990 mm. Empty weight: 215 kg.

    Technical data of the heating side tank
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 4 bar.
    - Test pressure: 4.5 bar.
    - Suitable for each with water-glycol mixture.

    Technical data exchanger (fixed coil)

    Model 600 N
    - Serpentine with a surface of 2.5 square meters.
    - Maximum working temperature: 110 ° C.
    - Maximum working pressure: 10 bar.
    - Test pressure: 15 bar.

    Model 1000 N
    - Serpentine with a surface of 3 square meters.
    - Maximum working temperature: 110 ° C.
    - Maximum working pressure: 10 bar.
    - Test pressure: 15 bar.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStorage_Tank_in_Tank_1_Exchanger
  • Familia de productoAccumulation tank
  • Grupo de productosTank in Tank
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters

Disponibilidad en regiones

Europa