Publique sus productos
Termobox for manifold 
610 x 310 x 90
Emmeti SPA

Termobox for manifold 610 x 310 x 90

Traducido por Google,
Caja de plástico para colector con tapa, racores de empotrar regulables en profundidad.
Especificaciones
  • Plastic box with cover, supplied complete with plastic netting and cover for protaction during site work. Costruction: - Box in ABS - Cover in PS shock – resistant polystyrene Dimension: 610 x 310 x 90
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTermobox_610
  • Familia de productoManifold Box
  • Grupo de productosTermobox
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-24
  • Número de edición3
  • Altura (mm)310
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)90
Links
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros