Publique sus productos
GAS BOX - Recessed ball valve for gas with retractable handle
Emmeti SPA

GAS BOX - Recessed ball valve for gas with retractable handle

Traducido por Google,

Gracias al sistema de producción altamente automatizado, las válvulas Futurgas de Emmeti permiten obtener un alto estándar de calidad, garantizando la constancia de las características constructivas y fluidodinámicas. Cada válvula producida se prueba durante la fase de montaje con el uso de estaciones electroneumáticas especiales para garantizar un sello adecuado para todos los usos.
Las válvulas son aptas para su uso con gas de las tres familias (metano, gas ciudad, GLP), para redes y sistemas de distribución de baja y media presión.

Las válvulas están construidas con:
- Cuerpo en latón UNI EN 12165 CW617N
- Bola de latón UNI EN 12165 CW617N
- Junta de bola de PTFE virgen
- Varilla de latón UNI EN 12164 CW617N
- Junta tórica de vástago NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
- Palanca de acero, galvanizada, plastificada
- Tuerca de acero zincado
- PTFE

Datos técnicos:
- Rosca macho - hembra: UNI EN 10226-1 (ISO 7/1: 1994)
- Rosca tuerca, espiga y toma de presión: UNI EN ISO 228-1
- Presión de trabajo MOP 5
- Clase de resistencia a altas temperaturas: B0.1
- Temperatura de funcionamiento: de -20 a +60 °C

Las válvulas deben usarse en posición completamente abierta o cerrada.

Especificaciones
  • Box with built-in ball valve for gas with retractable knob suitable for the interception of natural gas and LPG according to the specifications referred to in the UNI 7129 standard. Valve certified according to UNI EN 331 and CE marked. Technical data: - Connections: DN 15 with 3/4 "" M threaded connections - Operating temperature: - 20 ° C ÷ 60 ° C - Working pressure: MOP 5 (20) Construction: - 3/4 ”M-M UNI EN 12165 CW617N brass valve body - Shockproof PS box - Base for support housing - ABS support - PP knob - ABS door (chromed as standard) - Couplings for sheath
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGas_Box
  • Familia de productoFuturgas
  • Grupo de productosGas Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)73.5
  • Ancho (mm)290
  • Profundidad (mm)103
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_33_33
  • Descripción Uniclass 2015Gas ball valves