Publique sus productos
Topway Compact Flowmeters
Emmeti SPA

Topway Compact Flowmeters

Traducido por Google,
El colector de barra Topway, con su multitud de componentes y accesorios, es la solución perfecta para las necesidades actuales de ingeniería de sistemas. Ofrece soluciones flexibles para diversas configuraciones del sistema. Este colector permite regular la temperatura de cualquier estancia mediante la instalación de actuadores electrotérmicos para controlar automáticamente cada circuito mediante un termostato. Se ha prestado especial atención a la velocidad y facilidad de instalación. Todas las partes se combinan fácilmente entre sí. El ajuste y el control se pueden realizar con precisión utilizando dispositivos de medición de caudal que ya están integrados en el colector. Las prestaciones del producto, junto con su alto nivel de calidad, asegurada por los materiales utilizados y los exigentes controles de producción, lo hacen fiable y funcional en el tiempo, reduciendo el mantenimiento y permitiendo un importante ahorro energético. Los colectores de distribución Topway se prueban al 100 % antes del embalaje.
Especificaciones
  • Kit distribution manifold nickel-plated with, 24x19 and 3/4" Eurocone takeoffs (flow and return).

    The Topway manifold are supplied together with:
    - Built - in flow meter (0 ÷4 l/min)
    - Manual adjustment valves set up to take thermo-electric heads
    - Nr.2 water drain valve 1/2" with plug
    - Nr.2 support for installation on metal box or wall

    Technical data:
    - Maximum temperature with flow meters: 90°C
    - Maximum pressure with flow meters: 6 bar
    - Head thread: G 1”
    - Outlets thread: M 24 x 19 and 3/4" Eurocone
    - Takeoffs: 50 mm

    All Topway manifold distribution headers and accessories are nickel plated / brass. Seals in EPDM
    Brass header retrieved through a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N.
    Available sizes: 2÷12 way

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTopway_compact_manifold_flowmeter
  • Familia de productoManifold
  • Grupo de productosTopway
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2018-07-01
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING