Publique sus productos
Topway single bars manifolds 1” and 1”1/4 distribution nickel – plated, with lockshields, 24x19 and 3/4" eurocone takeoffs
Emmeti SPA

Topway single bars manifolds 1” and 1”1/4 distribution nickel – plated, with lockshields, 24x19 and 3/4" eurocone takeoffs

Traducido por Google,
El colector de barra Topway, con su multitud de componentes y accesorios, es la solución perfecta para las necesidades actuales de ingeniería de sistemas. Ofrece soluciones flexibles para diversas configuraciones del sistema. Se ha prestado especial atención a la velocidad y facilidad de instalación. Todas las partes se combinan fácilmente entre sí. El ajuste y el control se pueden realizar con precisión utilizando dispositivos de medición de caudal que ya están integrados en el colector. Las prestaciones del producto, junto con su alto nivel de calidad, asegurada por los materiales utilizados y los exigentes controles de producción, lo hacen fiable y funcional en el tiempo, reduciendo el mantenimiento y permitiendo un importante ahorro energético. Los colectores de distribución Topway se prueban al 100 % antes del embalaje.
Especificaciones
  • Single bar manifolds 1” and 1”1/4 distribution nickel – plated, with lockshields 24x19 takeoffs (flow) and 3/4" eurocone takeoff (flow). The Topway manifold are supplied together with: - Double – adjustable lockshields - Additional connections for drain valve and air vent Technical data: - Maximum temperature: 110°C - Maximum pressure: 10 bar - Head thread: G 1” – 1”1/4 - Outlets thread: M 24 x 19 and 3/4" Eurocone - Takeoffs: 50 mm All Topway manifold distribution headers and accessories are nickel plated / brass. Seals in EPDM Brass header retrieved through a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N. Available sizes: 2÷12 way
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTopway_single_bar_manifold_lockshields
  • Familia de productoManifold
  • Grupo de productosTopway
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2018-07-01
  • Número de edición2
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING