Publique sus productos
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 side
Emmeti SPA

Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 side

Traducido por Google,
Plenum de distribución en chapa galvanizada con alfombra fonoabsorbente, compuesto por 1 entrada DN 150 y 2 salidas laterales DN 125.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavmc_plenum_07815760
  • Familia de productoVMC
  • Grupo de productosPlenum & Terminals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)236
  • Ancho (mm)446
  • Profundidad (mm)384
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Nombre UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Código UNSPSC401016
  • Código Uniclass 2015Ss_65
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment