Publique sus productos
Lottus silla
Lottus silla
Lottus silla
Lottus silla
Lottus silla
Lottus silla
Lottus silla
Lottus silla
Lottus silla
Lottus silla
    Enea

    Lottus silla

    4.3 de 5 estrellas4.3(36 reseñas)

    Lottus es una familia completa de asientos ligeros y ergonómicos. Su diseño ofrece estilo en cualquier ambiente, sea un espacio público o privado. Gracias a la amplia gama de materiales y acabados disponibles, esta colección cuenta con múltiples posibilidades.

    La silla Lottus tiene una estructura de 4 patas de acero cromado o lacado en cualquiera de nuestros colores y cuenta con un gran número de acabados: carcasa de madera, de polipropileno en uno o dos colores o con asiento tapizado, o totalmente tapizada. Todas estas posibilidades hacen que esta silla se adapte a cualquier espacio.

    Especificaciones
      • Tubo redondo de Ø16×2 mm de acero laminado en frío
      • Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas
      • UNE-EN 16139-2015
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4801
    • Familia de productoLottus
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)775
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)525
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)8.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (45)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)