Publique sus productos
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
    Enea

    Lottus Lounge High

    La forma ancha y relajada de Lottus Lounge, y su amplia gama de opciones de acabados, hacen que sea una colección informal muy cómoda, perfecta para salas de espera y hoteles. Se ofrece con dos alturas de respaldo diferentes y distintas estructuras.

    Fija o giratoria, Lottus Lounge High está realizada con una base de aluminio de 4 radios pulida o lacada en cualquiera de nuestros colores. La carcasa está totalmente tapizada, cuenta con un respaldo más alto y puede llevar brazos de aluminio o de roble natural o tintado. Además, se puede acompañar el modelo con una otomana, que aporta incluso un mayor confort.

    Especificaciones
      • Carcasa de madera de abedul o roble contrachapeada, conformada en prensa de ala frecuencia y colas E-1
      • Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas
      • Base de 4 apoyos de aluminio pulido o lacado con topes antideslizantes
    Especificaciones técnicas
    • Referencia7900L
    • Familia de productoLottus Lounge
    • Grupo de productosLounge
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)910
    • Ancho (mm)850
    • Profundidad (mm)735
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)7.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (48)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (36)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (8)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)