Publique sus productos
Butaca Puck
Butaca Puck
Butaca Puck
Butaca Puck
Butaca Puck
Butaca Puck
Butaca Puck
Butaca Puck
Butaca Puck
Butaca Puck
    Enea

    Butaca Puck

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)

    Con una amplia variedad de tapicerías y acabados, Puck es una colección osada y moderna que aporta un toque de color a cualquier espacio. La base está disponible con ruedas para dar dinamismo al asiento, creando una pieza única.

    La butaca Puck tiene una base de aluminio pulida o lacada en cualquiera de nuestros colores. El asiento está disponible con una o dos tapicerías, de forma que pueden combinarse una, dos o tres tonalidades en una misma butaca. Con tres tamaños diferentes, este modelo es perfecto para salas de espera y hoteles ya que pueden crearse composiciones únicas con diferentes butacas.

    Especificaciones
      • Base en aluminio inyectado L-2630 UNE 38-263
      • Interior de espuma
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9509
    • Familia de productoPuck Lounge
    • Grupo de productosPuff
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (45)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)