Publique sus productos
EQUITONE [natura] - paneles de fachada
EQUITONE [natura] - paneles de fachada
EQUITONE [natura] - paneles de fachada
EQUITONE [natura] - paneles de fachada
EQUITONE [natura] - paneles de fachada
EQUITONE [natura] - paneles de fachada
    EQUITONE

    EQUITONE [natura] - paneles de fachada

    4.2 de 5 estrellas4.2(22 reseñas)

    Material de fachada - Revestimiento exterior - Fachada ventilada - Fibrocemento


    QUITONE [natura] es un material de fachada de color intenso. Cada panel EQUITONE es único, mostrando la textura cruda del material base de fibrocemento. El material se presenta en un tamaño máximo de panel de 1,25 x 3 m (4'x 10') y puede transformarse en cualquier tamaño o forma en el taller o in situ. Además, el material se puede perforar o imprimir. Los métodos de fijación visibles e invisibles incluyen el remachado, el atornillado y el pegado en marcos de soporte de metal o madera. Independientemente de las opciones de diseño que se exploren, la naturaleza del color de EQUITONE garantiza detalles nítidos y monolíticos.

    Puede solicitar muestras gratuitas en equitone.es

    Póngase en contacto con EQUITONE

    Especificaciones
    • EQUITONE [natura] está disponible en dos tamaños de placa: 2530 x 1280 mm y 3130 x 1280 mm, ambos disponibles en 8 y 12 mm de espesor.

      EQUITONE[natura] también está disponible con un recubrimiento antigrafiti aplicado en fábrica (recubrimiento PRO).

      Los paneles de fibrocemento EQUITONE son ligeros, ideales para su uso en fachadas ventiladas, revestimientos interiores de paredes, techos, y otras superficies.

      Los paneles son resistentes a temperaturas extremas y a las heladas, y son fuertes frente a los impactos. Tienen una esperanza de vida superior a 50 años y conllevan un bajo mantenimiento. Además, son respetuosos con el medio ambiente (poseen la declaración de producto ambiental) y son reciclables al 100%. Pueden instalarse tanto con fijaciones visibles como con sistemas de fijación ocultos.

      El material EQUITONE es resistente al fuego y recibe la clasificación A2,s1-d0 según EN 13501-1.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeq_natura
    • Familia de productoFacade cladding
    • Grupo de productosFibre Cement Facade Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-31
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Material secundarioFibrocemento
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCSiding
    • Código UNSPSC30151802