Publique sus productos
EQUITONE [tectiva] - material de fachada
EQUITONE [tectiva] - material de fachada
EQUITONE [tectiva] - material de fachada
EQUITONE [tectiva] - material de fachada
EQUITONE [tectiva] - material de fachada
    EQUITONE

    EQUITONE [tectiva] - material de fachada

    3.8 de 5 estrellas3.8(33 reseñas)

    Material de fachada - Revestimiento exterior - Fachada ventilada - Fibrocemento

    EQUITONE [tectiva] es un material de fachada de color intenso. Cada panel EQUITONE es único, mostrando la textura cruda y sin tratar del material base de fibrocemento. Se caracteriza por las líneas lijadas y los matices naturales del material. El material se presenta en un tamaño máximo de panel de 1,25 x 3 m (4'x 10') y puede transformarse en cualquier tamaño o forma en el taller o in situ. Además, el material puede perforarse o imprimirse. Los métodos de fijación visibles e invisibles incluyen el remachado, el atornillado y el pegado en marcos de soporte de metal o madera. Independientemente de las opciones de diseño que se exploren, la naturaleza del color de EQUITONE garantiza detalles nítidos y monolíticos.

    Puede solicitar muestras gratuitas en equitone.es

     

    Póngase en contacto con EQUITONE

    Especificaciones
    • EQUITONE [tectiva] está disponible en dos tamaños de placa: 2500 x 1220 mm y 3050 x 1220 mm, ambos disponibles en 8 y 12 mm de espesor.

      Los paneles de fibrocemento EQUITONE son ligeros, ideales para su uso en fachadas ventiladas, revestimientos interiores de paredes, techos, y otras superficies.

      Los paneles son resistentes a temperaturas extremas y a las heladas, y son fuertes frente a los impactos. Tienen una esperanza de vida superior a 50 años y conllevan un bajo mantenimiento. Además, son respetuosos con el medio ambiente (poseen la declaración de producto ambiental) y son reciclables al 100%. Pueden instalarse tanto con fijaciones visibles como con sistemas de fijación ocultos.

      El material EQUITONE es resistente al fuego y recibe la clasificación A2,s1-d0 según EN 13501-1.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeq_tect
    • Familia de productoFacade cladding
    • Grupo de productosFibre Cement Facade Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-31
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Material secundarioFibrocemento
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCSiding
    • Código UNSPSC30151802