Publique sus productos
M Roller blind Cassette E75 Chain operation/Motor operation
M Roller blind Cassette E75 Chain operation/Motor operation
M Roller blind Cassette E75 Chain operation/Motor operation
    erfal

    M Roller blind Cassette E75 Chain operation/Motor operation

    Traducido por Google,
    Las persianas enrollables Erfal en los tres tamaños S - M - XL son la solución ideal e individual para su proyecto. Ya sea instalación de barras de ventana (persianas enrollables S-cassette), fachada de parteluces y travesaños (persianas enrollables M) o sombreado a gran escala (persianas enrollables XL), puede equipar las persianas enrollables con más de 240 telas. Elija diferentes fijaciones como soportes básicos, perfil de montaje o variantes de casete. Opcionalmente, las cortinas enrollables se pueden fabricar con guiado lateral o guiado por perfiles (para un mejor guiado y oscurecimiento del tejido), así como con accionamiento manual (cadena o manivela) o motorizado. Además de los colores estándar, todas las piezas de aluminio también se pueden revestir en colores RAL Classic. Ya sea que esté planeando nuevas oficinas o un centro de atención médica, un hotel, una escuela o una instalación administrativa, las persianas enrollables de erfal son un producto visual y protector solar clásico.
    Especificaciones
    • M - Cassette Roller blind 73 x 75 mm Aluminium shaft 36, 43, or 44 (Motor) mm with piping groove Chain operating elements in transparent, white, grey, black or nickel alt. Motor operation 230V (EOM) Operating side right or left Cover caps and end caps in white, grey or black Powder-coated aluminium end profile (white RAL 9016, anodised silver or black RAL 9005) Clip fixation (wall or ceiling) Side guiding or Profile guiding 46 x 26 mm available Size range: width 40-280 cm height 35-300 cm (220 cm Motor operation)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM_Cassette_E75
    • Familia de productoroller blinds
    • Grupo de productosinternal sun shading systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)2800
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Descripción Uniclass 2015Roller blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoller Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment