Publique sus productos
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
    erfal

    Vertical blind Monomatic/Decomatic

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    La mejor privacidad y protección contra el deslumbramiento para la regulación individual de la luz con persianas verticales. Erfal ofrece raíles de rodadura a medida para su objeto, así como sistemas curvos y de pendiente para montaje en techo, pared o en nicho. Los tipos de funcionamiento son Monomatic para girar y mover las persianas verticales por cadena, así como tirador de cuerda/cadena de giro para funcionamiento por separado. Elija los dos anchos de lama de 89 mm y 127 mm entre más de 160 tejidos de objetos. Hay 4 colores disponibles como colores estándar del riel superior de aluminio, todos los perfiles también pueden recubrirse según los colores RAL Classic. Dependiendo del tipo de operación, son posibles anchos de hasta 600 cm.
    Especificaciones
    • Vertical blind Monomatic Endless chain operation or Pull chord/Turning chain operation Powder-coated aluminium rail profile (white RAL 9016, black RAL 9005 dark brown RAL 8077 or silver anodised) 40 x 25 mm Operation elements in tranpsparent, white, grey or black Clip fixation (Ceiling) or bracket fixation (Wall), opt. installation profile Slats 127 mm or 89 mm with Size range: width 600 cm (700 cm Pull chord/Turning chain) height 440 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVertical_blind
    • Familia de productovertical blinds
    • Grupo de productosinternal sun shading systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4400
    • Ancho (mm)6000
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_95
    • Descripción Uniclass 2015Vertical blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 11 13
    • Título OmniClass Vertical Window Blinds
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa