Publique sus productos
ClickitUp Balcony Straight section
ClickitUp Balcony Straight section
ClickitUp Balcony Straight section

    ClickitUp Balcony Straight section

    Traducido por Google,
    ClickitUp Balcony es una barandilla/cortavientos de vidrio ajustable con un atractivo diseño. La apariencia de la barandilla de vidrio es posible gracias a plumas neumáticas, perfiles de aluminio anodizado, vidrio laminado de doble templado y la técnica de encolado "acristalamiento estructural". La función de la barandilla de vidrio se basa en un vidrio exterior sólido y un vidrio interior móvil que se pega a los perfiles de aluminio. Los pistones neumáticos con función de clic levantan el vidrio móvil. Si se presiona sobre el cristal interior, el cristal se realiza y se desplaza hacia arriba hasta su posición superior. Cuando se baja el ClickitUp, lleva el cristal móvil a su posición más baja donde se activa la función de clic.
    Especificaciones
    • Straight section - ClickitUp balcony has a 9,52mm double toughened laminated glass as solid glass and 6mm toughened as Moveable glass. - Sections are assembled using double grounding and double cylinder head. - Upon completion a single grounding is assembled and one left/right cylinder head. - Cylinder heads and all internal attach details are made of stainless acid-proof steel. - Profiles and groundings are made of anodized aluminium. - Corner With corner post ClickitUp balcony corney post follows same design as the glass railing with toughened glass glued with structural glazing on the outside of the corner post. - Fore corner mounting ClickitUp balcony´s corner post is assembled with a corner grounding. - The corner post is assembled in straight sections using a cylinder head. Without corner post ClickitUp Balcony sections can be assembled section against section. Solid sections ClickitUp balcony is also available as solid sections without adjustable glass. It is same design and can be combined with ClickitUp balcony section. Placing ClickitUp balcony is tested according to SS-EN 12600 for assembling on heights over 2m where there is a fall hazard.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCiU-B-S
    • Familia de productoClickitUp
    • Grupo de productosBalcony
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-04-05
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)92.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Nombre UNSPSCFencing
    • Código UNSPSC301520