Publique sus productos
ARKIMEDE ÚNICA - Puerta corredera curva
ARKIMEDE ÚNICA - Puerta corredera curva
    Ermetika

    ARKIMEDE ÚNICA - Puerta corredera curva

    3.4 de 5 estrellas3.4(5 reseñas)
    Arkimede es la puerta corredera curva con jambas de Ermetika, patentada por la misma empresa en 1996. Consiste en un marco curvado, dentro del cual una puerta se desliza sinuosamente. Se adapta a cualquier proyecto curvo con cualquier radio de curvatura. Arkimede es el modelo ideal para aquellos que buscan un producto innovador, con un alma retro, que no sigue las líneas rectas convencionales. El sistema de puertas Arkimede está disponible para los siguientes espesores de pared: REVOQUE: 107 y 125 mm CARTÓN YESO: 125 mm
    Especificaciones
    • CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - Hojas de metal galvanizado con revestimiento de zinc DX51 Z100, de 0.7 mm de grosor. - Malla metálica galvanizada de 2 mm para la versión de revoque. - Riel de aluminio anodizado. - Kit de riel para 100 Kg garantizado para 100.000 ciclos.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBINAIR-External_Wall-Mounted_Door_Kit
    • Familia de productoInterior door systems
    • Grupo de productosBinair
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2024-03-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia África