Publique sus productos
Tork Boxed Combi Roll Dispenser
Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    Traducido por Google,
    Esta es la opción cuando necesita un sistema de alta capacidad que esté optimizado para dispensar con una sola mano y le permita tomar todo lo que necesite. Recargar es extremadamente fácil: simplemente abre la caja perforada, retira el núcleo y coloca la caja en el estante del dispensador. La caja también se puede llevar, para que siempre tengas las toallitas a mano.
    • Alta capacidad
    • Fácil de llevar
    • Fácil recarga
    Especificaciones técnicas
    • Referencia207210
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de productosCentrefeed Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)285
    • Profundidad (mm)290
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.854
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidad en regiones

    Europa