Publique sus productos
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    Traducido por Google,
    Dispensador de toallas de papel de pared de acero inoxidable satinado de gran capacidad.
    Especificaciones
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available in mirror polish finish, white metal finish and with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Can be filled with folded paper towels only Lockable Complies with the following certifications; Doc M
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBC928
    • Familia de productoPaper Towel Dispensers
    • Grupo de productosDispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)370
    • Ancho (mm)280
    • Profundidad (mm)102
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers