Publique sus productos
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Black

    Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Black

    Traducido por Google,
    Le garantizamos que el sistema dispensador de servilletas Tork Xpressnap® reducirá el uso de servilletas en al menos un 25 % en comparación con los dispensadores tradicionales, lo que le ayudará a reducir el consumo y el desperdicio de servilletas. Ofrecemos una gama de calidades y tamaños de servilletas para adaptarse a diferentes establecimientos.
    • Higiene mejorada gracias a la dispensación de uno en uno
    • Reduce el desperdicio de servilletas.
    • Capacidad de publicidad a través de la ventana Ad-a-Glance
    • Se puede montar en la pared
    • Ideal para establecimientos de comida rápida, cantinas, estadios y parques de atracciones.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia272211
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de productosNapkin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)622
    • Ancho (mm)235
    • Profundidad (mm)235
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa