Publique sus productos
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop

    Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop

    Traducido por Google,

    El dispensador electrónico de servilletas Tork Xpressnap® Drive Thru, montado en la pared, es ideal para operadores de alimentos limitados que ofrecen servilletas con pedidos para llevar o para llevar y donde el espacio en el mostrador es limitado. Este dispensador compacto y moderno está especialmente diseñado para montarse en una pared y entrega una cantidad preseleccionada de servilletas Tork Xpressnap de forma ordenada, rápida y precisa al personal. Ayudar a los operadores a reducir los desechos, controlar los costos y mejorar la higiene, todo mientras se mejora el flujo de trabajo.

    • Utiliza recambios de servilletas Tork Xpressnap®
    • Dos modos de dispensación: bajo demanda y reposición automática
    • Varias opciones programables ayudan a controlar la cantidad de servilletas dispensadas, lo que facilita que el personal cumpla con los protocolos de servilletas
    • El soporte de liberación rápida permite quitarlo fácilmente de la superficie de la pared para facilitar la limpieza Diseño fácil de cargar: abra la tapa, inserte la pila de servilletas Tork Xpressnap y cierre.
    • Opciones de alimentación flexibles: batería o alimentación de CA
    • Fabricado con materiales duraderos y fáciles de limpiar que reducen los costos de mantenimiento y mano de obra.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia272251
    • Familia de productoXpressnap
    • Grupo de productosCountertop
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)19.05
    • Ancho (mm)21.59
    • Profundidad (mm)44.45
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_75
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary towel dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Europa