Publique sus productos
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Traducido por Google,
    El sistema dispensador de toallas de mano Tork Image Design Xpress® presenta un acero inoxidable suavemente cepillado con líneas finas; sus sutiles curvas proporcionan líneas limpias y superficies lisas. Su diseño extrafino ahorra espacio y es elegante. La dispensación individual reduce costos y ofrece una higiene óptima. Dispensadores sin contacto, ideales para baños que buscan un toque más sofisticado. Revestimiento de acero inoxidable antihuellas fácil de limpiar. Mantiene el baño limpio y ordenado, a la vez que complementa su diseño único.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia772828
    • Familia de productoOther
    • Grupo de productosHand Towel Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.95
    • Ancho (pulgadas)12.32
    • Profundidad (pulgadas)9.32
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)6.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica