Publique sus productos
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Grey
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Grey
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Grey

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Grey

    Traducido por Google,

    El dispensador de mesa Tork Xpressnap®, ideal para restaurantes de servicio limitado que ofrecen servilletas en la mesa. Este dispensador compacto y moderno entrega las servilletas de una en una, lo que mejora la higiene y reduce el consumo de servilletas en al menos un 25 % en comparación con los sistemas dispensadores de servilletas tradicionales. Disponible en una amplia gama de colores contemporáneos para que combinar con su decoración sea fácil.

    Especificaciones
      • Made with durable and easy to clean materials that reduce maintenance and labour costs.
      • AD-A-Glance® customisable display window serves as an advertising tool to promote your products and engage with your guests.
      • One-at-a-time dispensing for reduced consumption and increased hygiene
      • A fully covered dispenser to better protect napkins
      • The level indicator shows when it is time to refill, enabling 100% napkin availability. No more running out of napkins during peak times of day.
      • Certified easy to use by the Swedish Rheumatism Association, including opening and loading
    Especificaciones técnicas
    • Referencia272613
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de productosNapkin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)205
    • Profundidad (mm)151
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa