Publique sus productos
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser

    Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser

    Traducido por Google,
    Ejecute su negocio de manera más eficiente. Los dispensadores Tork Xpressnap Fit® son ideales para cadenas pequeñas y restaurantes independientes que ofrecen servilletas en la mesa o en el mostrador. Nuestro sistema Xpressnap más compacto hasta la fecha tiene una distribución de servilletas de una en una con ahorros similares en desperdicios y servilletas. Tork Xpressnap Fit® no solo atiende a más invitados entre recargas, en comparación con los sistemas de plegado rápido y plegado en mostrador, sino que también reduce el espacio de inventario y reduce el desperdicio de servilletas sin usar a más de la mitad. -Se dobla una servilleta de tamaño completo para que quepa en el dispensador de tamaño reducido. -La ventana de visualización personalizable AD-A-Glance® sirve como una herramienta publicitaria para promocionar su negocio. -Un dispensador duradero y fácil de limpiar reduce el tiempo de mantenimiento y protege las servilletas de la suciedad y los derrames. -El indicador de nivel muestra cuándo es el momento de rellenar, lo que permite una disponibilidad del 100% de la servilleta. No más quedarse sin servilletas durante las horas pico del día.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia272901
    • Familia de productoTork Xpressnap Image
    • Grupo de productosNapkin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)143
    • Ancho (mm)121
    • Profundidad (mm)326
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto