Publique sus productos
Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser
Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser
Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser

    Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser

    4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Un diseño moderno con superficies lisas y líneas limpias que encaja a la perfección en su baño.
    Cree una gran impresión que potencie la imagen de alta calidad de sus instalaciones.
    El elegante acero inoxidable con revestimiento antihuellas se ve muy bien y se mantiene limpio.
    • Dispensación una a la vez para reducir el consumo y aumentar la higiene
    • Diseño extraplano: atractivo y que ahorra espacio
    • La función de recarga asegura que las toallas de mano nunca se agoten
    Especificaciones técnicas
    • Referencia460004
    • Familia de productoImage Design
    • Grupo de productosHand Towel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)468
    • Ancho (mm)317
    • Profundidad (mm)101
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)2100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniClass Bathroom Tissue Dispensers