Publique sus productos
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4

    Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4

    Traducido por Google,
    El dispensador de toallas de mano Tork Matic® empotrable con sensor Intuition Sensor™, en elegante acero inoxidable, se puede instalar directamente en la pared. La dispensación sin contacto, una a una, reduce el consumo y mejora la higiene. Este sistema de toallas en rollo con sensor ofrece a los huéspedes la mejor experiencia de secado de manos sin contacto. Forma parte de la línea Tork Image Design™.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia581508
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosSoap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.42
    • Ancho (pulgadas)4.41
    • Profundidad (pulgadas)3.9
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica