Publique sus productos
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Un diseño moderno con superficies lisas y líneas limpias que encaja a la perfección en su baño.
    Cree una gran impresión que potencie la imagen de alta calidad de sus instalaciones.
    El elegante acero inoxidable con revestimiento antihuellas se ve muy bien y se mantiene limpio.
    • Acero inoxidable fácil de limpiar con protección/revestimiento antihuellas dactilares: mantiene el aspecto de clase alta para una mejor experiencia
    • Alta capacidad: asegura a sus invitados que el papel higiénico nunca se agotará
    • Portarrollos de talón inteligente: reduce los residuos. Los rollos de trozo se pueden utilizar hasta el final.
    • Freno de rollo óptimo: dispensación suave y sin papel en el suelo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia460006
    • Familia de productoImage Design
    • Grupo de productosToilett Tissue
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)355
    • Ancho (mm)133
    • Profundidad (mm)254
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)1400
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Europa