Publique sus productos
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Un diseño moderno con superficies lisas y líneas limpias que encaja a la perfección en su baño.
    Cree una gran impresión que potencie la imagen de alta calidad de sus instalaciones.
    El elegante acero inoxidable con revestimiento antihuellas se ve muy bien y se mantiene limpio.
    • Diseño moderno y sin costuras: dé la mejor impresión
    • Acero inoxidable fácil de limpiar con protección/revestimiento antihuellas dactilares: mantiene el aspecto de clase alta para una mejor experiencia
    • Activado por sensor, da una impresión de alta tecnología
    • El diseño sin contacto y fácil de usar certificado por un tercero promueve una buena higiene de manos para todos los visitantes del baño
    • Probado Fácil de usar para el personal de limpieza que ahorra tiempo para rellenar
    • El indicador LED de recarga indica la necesidad de mantenimiento
    Especificaciones técnicas
    • Referencia460009
    • Familia de productoImage Design
    • Grupo de productosSkin Care
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)278
    • Ancho (mm)116
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)920
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers