Publique sus productos
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser White
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser White

    Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser White

    Traducido por Google,
    El dispensador de papel higiénico Tork SmartOne es un sistema dispensador eficiente y muy robusto adecuado para baños exigentes con mucho tráfico. La dispensación hoja a hoja ayuda a reducir el consumo hasta en un 40 % respecto a los dispensadores de rollos jumbo tradicionales, lo que se traduce en más visitas por rollo. La dispensación de hojas sueltas ayuda a reducir el consumo hasta en un 40 %; Higiénico porque los invitados solo tocan el papel que usan; Diseño extremadamente robusto con llave de metal y cerradura que protege el rollo y evita el hurto; La capacidad extra alta ahorra tiempo de mantenimiento y asegura que el papel esté siempre disponible
    Especificaciones técnicas
    • Referencia472022
    • Familia de productoSmartOne
    • Grupo de productosToilet Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)173
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers