Publique sus productos
Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise
Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise
Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise

    Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise

    Traducido por Google,

    Dispensador de alimentación central Tork® Reflex™, la solución ideal para entornos profesionales con espacio limitado que buscan una solución de limpieza tanto para manos como para superficies. Con dispensación de hojas sueltas, este sistema controla el consumo hasta en un 37 % en comparación con el sistema Tork® Centrefeed.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia473167
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de productosCentrefeed Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)321
    • Ancho (mm)191
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enHungría
    • Peso Neto (kg)0.88
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers