Publique sus productos
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Traducido por Google,
    El dispensador de toallas en rollo manual sin contacto Tork Matic tiene una alta capacidad que es ideal para baños concurridos que se encuentran en lugares como escuelas y aeropuertos.
    • Elevación de Tork
    • Sin contacto, solo toque el papel que utiliza: asegura una buena higiene.
    • Una toalla a la vez: Reduce el consumo
    • Nuevo: el indicador de recarga visual muestra verde cuando está lleno y rojo cuando se necesita servicio.
    • Función de carga fácil: para una recarga rápida.
    • Palanca de empuje higiénica: se utiliza para cargar papel o si se pierde la cola del papel
    Especificaciones técnicas
    • Referencia551000
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosHand Towel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)372
    • Ancho (mm)337
    • Profundidad (mm)203
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    • Peso Neto (kg)3.18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniClass Bathroom Tissue Dispensers