Publique sus productos
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Traducido por Google,
    El dispensador de toallas en rollo manual sin contacto Tork Matic tiene una alta capacidad que es ideal para baños concurridos que se encuentran en lugares como escuelas y aeropuertos. Tork Elevation Sin contacto, solo toque el papel que utiliza: asegura una buena higiene. Una toalla a la vez: Reduce el consumo. Indicador de recarga visual: muestra verde cuando está lleno, rojo cuando el dispensador necesita servicio. Fácil de cargar: Para una recarga rápida. Palanca de empuje higiénica: carga de recarga rápida o uso si se pierde la cola de papel.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia551008
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosHand Towel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)372
    • Ancho (mm)337
    • Profundidad (mm)203
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    • Peso Neto (kg)3.143
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniClass Bathroom Tissue Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Europa