Publique sus productos
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser

    Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser

    Traducido por Google,
    La línea Tork Elevation es una serie de diseño impecable y funcional con un toque moderno que se adapta a la mayoría de los entornos de baño.



    El dispensador de toallas de mano de plegado múltiple Tork Xpress Countertop está diseñado como una alternativa para proporcionar una pila de toallas sueltas en la encimera. El diseño compacto y elegante en plástico de alto brillo agregará un toque exclusivo al baño que impresionará a sus usuarios.
    • Hermoso diseño en plástico de alto brillo que brinda una imagen de alta calidad
    • Tamaño compacto: ideal para la encimera
    • Dispensación de una en una: reducción del costo de uso
    • La toalla está protegida del agua, lo que reduce los residuos
    Especificaciones técnicas
    • Referencia552208
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosHand Towel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)218
    • Ancho (mm)323
    • Profundidad (mm)116
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)1.791
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniClass Bathroom Tissue Dispensers