Publique sus productos
Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black
Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black
Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black

    Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black

    Traducido por Google,
    Tork PeakServe®: la última innovación diseñada para baños de alto tráfico donde el personal necesita maximizar el tiempo de limpieza y mantener un buen flujo de personas. Compatible con las toallas de mano Tork PeakServe® Continuous®, el sistema tiene una capacidad muy alta de más de 2100 toallas, que se pueden dispensar rápidamente y sin interrupción para mantener el flujo. Las recargas comprimidas se llenan rápidamente, se pueden recargar en cualquier momento y son fáciles de almacenar y transportar, lo que permite que el personal se concentre en la limpieza, no en la recarga. •Toallas servidas en 3 segundos para un mejor flujo de baño sin retrasos para los huéspedes •La compresión significa un 250 % más de toallas de mano, lo que evita que se agoten inesperadamente* •Rellene con toallas de mano cuando le convenga. Más flexibilidad significa más tiempo para limpiar •Coger una toalla siempre es sencillo y sencillo con nuestro sistema patentado de toallas de mano continuas •Con una capacidad líder en el mercado de más de 2100 toallas por dispensador, el tiempo de recarga se reduce* en comparación con las recargas universales Tork y el dispensador de toallas de mano plegadas 552000
    Especificaciones técnicas
    • Referencia552508
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosHand Towel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)101
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniClass Bathroom Tissue Dispensers