Publique sus productos
Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter

    Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter

    Traducido por Google,

    Tork PeakServe®: la última innovación diseñada para baños de alto tráfico donde el personal necesita maximizar el tiempo de limpieza y mantener un buen flujo de personas. Compatible con las toallas de mano Tork PeakServe® Continuous™, el sistema tiene una capacidad muy alta de más de 1000 toallas, que se pueden dispensar rápidamente y sin interrupción para mantener el flujo. Las recargas comprimidas se llenan rápidamente, se pueden recargar en cualquier momento y son fáciles de almacenar y transportar, lo que permite que el personal se concentre en la limpieza, no en la recarga.

    Especificaciones
      • Compression means 250% more hand towels, preventing unexpected run outs - compared to Tork Universal refills and Tork Xpress® Multifold Hand Towel dispensers
      • High capacity: less maintenance and reduced risk of paper shortage
      • Semi-recessed design is ADA compliant.
      • Top up with hand towels when it suits you. More flexibility means more time to clean
      • Taking a towel is always smooth and easy with our patented Continuous® hand towel system
      • Towels served in 3 seconds for a better washroom flow with no hold ups for guests
    Especificaciones técnicas
    • Referencia552511
    • Familia de productoTork PeakServe
    • Grupo de productosContinuous
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)96
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)4.62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-31 25 19 11
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers