Publique sus productos
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Traducido por Google,
    El sistema dispensador de papel higiénico Tork Mini Twin, compacto pero de alta capacidad, es la opción ideal para baños con mucho tráfico, así como para entornos donde la eficiencia y la reducción de costos son prioridades. El dispensador se ofrece en diseño elevado y tiene capacidad para dos rollos mini jumbo. Capacidad extra alta: admite 2 rollos mini jumbo. Ventana semitransparente: Fácil de ver cuando se necesita recargar. Freno de rollo óptimo: dispensación suave y sin papel en el suelo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia555500
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosToilet Tissue
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)256
    • Ancho (mm)432
    • Profundidad (mm)146
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers