Publique sus productos
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    Traducido por Google,
    El dispensador Tork para rollos de papel higiénico convencional es para baños que requieren soluciones de capacidad baja a media.
    • Elevación de Tork
    • Diseño delgado: ahorra espacio
    • Construcción lógica: Fácil e intuitivo de usar
    • Dientes para un mejor arranque: Fácil de usar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia557000
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosToilet Tissue
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)158
    • Ancho (mm)286
    • Profundidad (mm)153
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    • Peso Neto (kg)0.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Europa