Publique sus productos
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    Traducido por Google,
    El dispensador compacto de cambio automático Tork para papel higiénico se asegurará de que nunca se quede sin papel. Es adecuado para zonas de tráfico medio-alto y establecimientos que cuidan el diseño y la higiene.
    • Elevación de Tork
    • Contiene dos rollos de 100 metros: Nunca se queda sin papel
    • Cambio de rollo automático: acceso siempre fácil al papel
    • Los núcleos vacíos permanecen dentro del dispensador: no hay residuos en el suelo
    • Diseño compacto: perfecto para baños más pequeños con demandas de alta capacidad
    Especificaciones técnicas
    • Referencia557500
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosToilet Tissue
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)344
    • Ancho (mm)184
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    • Peso Neto (kg)1.002
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers