Publique sus productos
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black

    Traducido por Google,
    El dispensador de rollo de papel higiénico de tamaño medio sin núcleo doble Tork es ideal para baños de tráfico medio a alto con un alto enfoque en la satisfacción del cliente. Garantiza una alta eficiencia y que el papel higiénico esté siempre disponible para los huéspedes al contener hasta nueve veces más papel que dos rollos de papel higiénico convencionales.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia558048
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosToilet Tissue
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)207
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)1.06
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers