Publique sus productos
Tork Liquid Soap Dispenser
Tork Liquid Soap Dispenser

    Tork Liquid Soap Dispenser

    Traducido por Google,
    Los dispensadores Tork para jabón líquido son adecuados para todo tipo de baños, incluso en entornos difíciles y exigentes. El dispensador de un litro está disponible con una palanca de brazo para usar en áreas donde la higiene adicional es de vital importancia.
    • Elevación de Tork
    • Sistema fiable y sin goteo: asegura una buena higiene
    • Alta capacidad 1000 disparos: Bajo mantenimiento
    • Diseño robusto: adecuado también para entornos exigentes
    Especificaciones técnicas
    • Referencia560000
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosSkin Care
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)291
    • Ancho (mm)112
    • Profundidad (mm)114
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)0.305
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Europa