Publique sus productos
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black

    Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black

    Traducido por Google,

    El dispensador de productos para el cuidado de la piel Tork Elevation Design se adapta a cualquier lugar y se puede utilizar con una amplia gama de jabones, desinfectantes y lociones Tork en botellas selladas. Está certificado como fácil de usar y proporciona una buena higiene de manos para todos los usuarios. Los dispensadores Elevation tienen un diseño funcional y moderno que deja una impresión duradera en sus invitados.

    Especificaciones
      • Easy-to-use design and refilling proven with a third-party certificate* – promotes good hand hygiene for all users, including children and the elderly
      • Helps secure good hygiene: Factory-sealed bottle with a new pump for every refill helps reduce risk of contamination and protect the formulations all the way to the user.
      • Reduce time for cleaning staff: Certified effortless refilling ** in less than 10 seconds ***
      • High-capacity reducing waste: helps reduce consumption by up to 50%****
      • Maximise efficiency, this Tork dispenser is designed to deliver over a million hand washes.*****
    Especificaciones técnicas
    • Referencia564508
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosSkin Care
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)305
    • Ancho (mm)122
    • Profundidad (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText