Publique sus productos
Tork Floor Stand White/Turquoise
Tork Floor Stand White/Turquoise
Tork Floor Stand White/Turquoise

    Tork Floor Stand White/Turquoise

    Traducido por Google,
    El soporte de piso de Tork para rollos grandes es un dispensador móvil de diseño ergonómico con función de arranque seguro y confiable, función de carga fácil y construcción extra estable, lo cual es importante en muchos entornos industriales.
    • Gran capacidad sobre ruedas: Uso flexible, fácil de mover
    • Dientes reforzados con fibra de vidrio: Corte seguro y confiable tanto de papel como de tela no tejida
    • Roll bar de una pieza: Ergonómico y de carga rápida
    • Pies de goma y construcción de metal resistente: se mantiene firme mientras se dispensa
    • Asa texturizada y ergonómica: el agarre seguro facilita el movimiento
    Especificaciones técnicas
    • Referencia652000
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de productosFloor Stand
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1006
    • Ancho (mm)646
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)6.41
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers