Publique sus productos
Tork Maxi Centrefeed Dispenser White/Turquoise
Tork Maxi Centrefeed Dispenser White/Turquoise
Tork Maxi Centrefeed Dispenser White/Turquoise

    Tork Maxi Centrefeed Dispenser White/Turquoise

    Traducido por Google,
    El dispensador Tork para rollos grandes de alimentación central es un dispensador de alta capacidad diseñado para situaciones de trabajo multitarea y de acceso rápido.
    • Alta capacidad para ahorrar espacio: el montaje en la pared libera espacio valioso
    • Capota de apertura lateral: fácil de rellenar
    • Bisagras extra robustas: Duraderas y duraderas
    • Dispensación optimizada con una sola mano para todas las necesidades: tome todo lo que necesite o hoja por hoja y siempre tenga una mano libre
    Especificaciones técnicas
    • Referencia653000
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de productosCentrefeed Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)447
    • Ancho (mm)328
    • Profundidad (mm)302
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.326
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers