Publique sus productos
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black

    Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black

    Traducido por Google,
    Este dispensador reduce el consumo y el desperdicio gracias a la característica de una hoja a la vez. Las toallitas están protegidas hasta su uso, lo que, junto con un dispensador a prueba de salpicaduras y fácil de limpiar, garantiza una buena higiene y reduce el desperdicio por suciedad. Recargar también es fácil y evita el riesgo de quedarse sin toallitas, ya que la cubierta semitransparente muestra cuándo se necesitan recargas. El dispensador tiene opciones de montaje flexibles. Puedes utilizar el soporte de pared o, si no quieres hacer agujeros en la pared, imanes o ventosas. Esta flexibilidad hace que el sistema sea adecuado para casi todas las paredes. Independientemente de la opción de montaje, el dispensador es fácil de desmontar cuando desee limpiar la pared para una mayor higiene.
    • Capacidad media
    • La cubierta a prueba de salpicaduras protege las recargas.
    • Opción de montaje flexible
    • Fácil de recargar: asegura la disponibilidad
    • Gran surtido de recargas
    Especificaciones técnicas
    • Referencia654008
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de productosFolded
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)394
    • Ancho (mm)427
    • Profundidad (mm)206
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.595
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto