Publique sus productos
Tork Centerfeed Dispenser White/Turquoise
Tork Centerfeed Dispenser White/Turquoise
Tork Centerfeed Dispenser White/Turquoise

    Tork Centerfeed Dispenser White/Turquoise

    Traducido por Google,
    El dispensador Tork para rollos de alimentación central está diseñado para situaciones de múltiples tareas, espacios reducidos y estaciones de lavado donde se requiere un fácil acceso y una dispensación rápida y segura.
    • Concepto de carga fácil: recarga rápida
    • Capota de apertura lateral: fácil de rellenar
    • Bisagras extra robustas: Duraderas y duraderas
    • Dientes duraderos: duraderos y resistentes
    • Dispensación flexible con una sola mano: tome todo lo que necesite y siempre tenga una mano libre
    Especificaciones técnicas
    • Referencia659000
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de productosCentrefeed Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)356
    • Ancho (mm)248
    • Profundidad (mm)232
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.356
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers