Publique sus productos
Tork SmartOne Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Toilet Roll Dispenser

    Tork SmartOne Toilet Roll Dispenser

    Traducido por Google,
    El dispensador de rollo de papel higiénico Tork SmartOne® en Elevation Design es un sistema de dispensación moderno y eficiente adecuado para baños exigentes con mucho tráfico. La dispensación hoja a hoja ayuda a reducir el consumo hasta en un 40% respecto a los dispensadores tradicionales de rollos jumbo, lo que se traduce en más visitas por rollo. Los dispensadores Tork Elevation tienen un diseño moderno y funcional que deja una impresión duradera en sus invitados. •La dispensación de hojas sueltas ayuda a reducir el consumo hasta en un 40 %. •Higiénica porque los huéspedes solo tocan el papel que utilizan. •La capacidad extra alta ahorra tiempo de mantenimiento y garantiza que el papel esté siempre disponible. •Diseño duradero con llave de metal y candado que protege el rollo y detiene el hurto
    Especificaciones técnicas
    • Referencia680008
    • Familia de productoSmartOne
    • Grupo de productosToilet Tissue
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)269
    • Ancho (mm)269
    • Profundidad (mm)156
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    • Peso Neto (kg)770
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers