Publique sus productos
Imagen de Héroe de la marca

Arriba, la superficie. Debajo, el sistema.

Una cubierta plana se convierte en terraza transitable cuando la superficie de paso permanece perfectamente nivelada y todo lo que la hace funcionar encuentra su sitio debajo de ella. Es exactamente lo que muestra este detalle: placas de gres porcelánico de gran formato colocadas sobre los plots Pedestal, por encima de la membrana impermeable, con las instalaciones discurriendo por la cámara inferior.
Los plots regulables absorben las pendientes del soporte y devuelven un plano nivelado, mientras que debajo la pendiente sigue conduciendo el agua hacia la evacuación. Entre la membrana y las placas se forma una cámara técnica que aloja cables, tubos corrugados y canalizaciones —instalaciones eléctricas, hidráulicas, de riego y de iluminación—, ordenados, protegidos y accesibles en todo momento. Los perfiles de aluminio refuerzan los bordes y reparten las cargas, para una superficie sólida incluso con los grandes formatos.
Es un sistema que trabaja en varios niveles:

Nivelación. La altura de los plots se regula para compensar las pendientes y lograr una superficie de paso perfectamente horizontal.
Cámara técnica registrable. El espacio aloja instalaciones y canalizaciones, que permanecen protegidas y accesibles para el mantenimiento y las intervenciones futuras.
Ventilación y drenaje. El agua evacúa por las juntas y sobre la membrana, el aire circula bajo las placas: la superficie se mantiene seca y estable.
Colocación en seco y reversible. Cada placa se levanta y se recoloca con facilidad, para inspeccionar la membrana o actualizar las instalaciones; al final de su vida útil, los componentes se recuperan y se reutilizan.
Protección de la impermeabilización. El pavimento flota sobre la membrana y la protege de la radiación solar, el tránsito y los choques térmicos, prolongando su vida útil.

Lo que se pisa es la superficie. Lo que la hace posible, y la hace durar, es el sistema que está debajo. Aquí es donde damos soporte: a quienes proyectan y a quienes colocan.