Publique sus productos
Monocle outdoor modular sofa - teak - White fabric - 2 seater - 166 x 83 x 72 cm
Monocle outdoor modular sofa - teak - White fabric - 2 seater - 166 x 83 x 72 cm
Monocle outdoor modular sofa - teak - White fabric - 2 seater - 166 x 83 x 72 cm
Monocle outdoor modular sofa - teak - White fabric - 2 seater - 166 x 83 x 72 cm
    Ethnicraft

    Monocle outdoor modular sofa - teak - White fabric - 2 seater - 166 x 83 x 72 cm

    3.0 de 5 estrellas3.0(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Combinando elegancia y líneas elegantes en una silueta relajada, el Monocle se siente refinado, acogedor y con un toque natural. Sus suaves cojines aportan comodidad al aire libre, mientras que la sólida base de madera le aporta calidez y equilibrio. Elige entre las opciones preconfiguradas o personaliza tu propia configuración para crear un sofá tan único como tu espacio.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10412-Monocle-outdoor-modular-sofa
    • Familia de productoMonocle
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)83
    • Profundidad (mm)166
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)40.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText