Publique sus productos
Jack outdoor bar stool - teak - Natural fabric - 46 x 50 x 96 cm
Jack outdoor bar stool - teak - Natural fabric - 46 x 50 x 96 cm
Jack outdoor bar stool - teak - Natural fabric - 46 x 50 x 96 cm
Jack outdoor bar stool - teak - Natural fabric - 46 x 50 x 96 cm
    Ethnicraft

    Jack outdoor bar stool - teak - Natural fabric - 46 x 50 x 96 cm

    Traducido por Google,
    Atractiva desde cualquier ángulo, sus formas y curvas exuberantes conforman la base de la colección Jack. Con tapizado tejido en Bélgica, el taburete de bar Jack ofrece líneas limpias y clásicas con un toque moderno. Cada detalle ha sido meticulosamente elaborado para garantizar comodidad y elegancia mientras disfruta del aire libre.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10425-Jack-outdoor-bar-stool
    • Familia de productoJack
    • Grupo de productosBar stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)96
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)46
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)6.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos

    Productos similares