Publique sus productos
Flow desk - varnished teak - wild brown - 2 drawers - rectangular 140x55x95 cm
Flow desk - varnished teak - wild brown - 2 drawers - rectangular 140x55x95 cm
Flow desk - varnished teak - wild brown - 2 drawers - rectangular 140x55x95 cm
    Ethnicraft

    Flow desk - varnished teak - wild brown - 2 drawers - rectangular 140x55x95 cm

    Traducido por Google,
    La colección Flow captura la sensación de movimiento a través de bordes suaves y líneas fluidas. Con esquinas ligeramente redondeadas y curvas sutiles, cada pieza irradia un espíritu vintage con una actitud moderna y refinada, ideal para complementar espacios y necesidades cambiantes. Diseñado para la concentración y la fluidez, el escritorio de líneas limpias y acabado elegante aporta una calidez única al espacio de trabajo. Fabricado en teca maciza con acabado barnizado, su superficie de trabajo táctil y su base abierta crean un entorno acogedor para momentos creativos y productivos.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10729-Flow-desk
    • Familia de productoFlow
    • Grupo de productosDesks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)95
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)31.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina